E 1740
Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
Articolo 301
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1740/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,4 x 100
|
|
1.4
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 100
|
|
1.5
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 160
|
|
1.5
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 200
|
|
1.5
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 250
|
|
1.5
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 100
|
|
1.6
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 160
|
|
1.6
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 250
|
|
1.6
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 100
|
|
1.8
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 160
|
|
1.8
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 250
|
|
1.8
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 160
|
|
2
|
160
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 200
|
|
2
|
200
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 250
|
|
2
|
250
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 315
|
|
2
|
315
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 100
|
|
2.2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 125
|
|
2.2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 160
|
|
2.2
|
160
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 200
|
|
2.2
|
200
|
0.2
|
4
|
2
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Temperatura massima: 500°C
Vantaggi
- Resistenza alla corrosione
- Riduzione dell’attrito statico e dinamico
- Lo strato di ossidazione migliora la durata dello stampo e le proprietà di funzionamento a secco
Materiale
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Qui è possibile configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.
Apri il configuratoreHai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi