Le basi per stampi per iniezione precisi e con lunga durata

Gli elementi guida ed i centraggi rivestono un'importanza fondamentale nella costruzione degli stampi e influiscono in modo determinante sull'esattezza della misura, la lunga durata e l'economicità degli stampi. La scelta dei componenti giusti garantisce un movimento fluido, riduce l'usura e minimizza i tempi di manutenzione e di fermo macchina. Che si tratti di guide di scorrimento classiche, boccole autolubrificanti o guide a sfere ad alta precisione, a seconda dell’applicazione, nella nostra gamma troverai diverse soluzioni per la guida della parte mobile dello stampo, dei tavolini espulsori e altri elementi di guida all’interno dello stampo. Fattori come la capacità di carico, la sede, la resistenza all'usura e i requisiti di precisione giocano un ruolo fondamentale in questo contesto. Qui troverai una panoramica dei diversi elementi guida e di centraggio e scoprirai quale soluzione è più adatta a quale campo di applicazione.

Guide e sistemi di centraggio adatti a ogni applicazione

La gamma più vasta, la massima qualità, subito disponibile

Noi di Meusburger offriamo la più ampia gamma di elementi guida e di centraggio sul mercato, in una varietà impressionante di modelli. Per garantire la massima qualità, puntiamo con coerenza sulla produzione interna: Dal materiale grezzo al prodotto finito, tutto avviene nella nostra sede principale di Wolfurt. In questo modo conosciamo alla perfezione ogni fase della produzione – dalla tornitura e fresatura alla rettifica, fino al controllo di qualità accurato – e possiamo garantire una qualità sempre elevata.

Qualità dall’Austria

Dal materiale grezzo al prodotto finito: Nel controllo di qualità attribuiamo grande importanza all’uso di dispositivi di misura di alta precisione, per garantire la massima qualità dei nostri elementi guida e di centraggio.

Disponibilità a magazzino

Come tutti gli articoli della gamma, anche i componenti possono essere spediti in brevissimo tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. In questo modo, la Meusburger può garantire tempi di consegna molto brevi.

Guide standard

Supporto sicuro, montaggio semplice: Il sistema guida con due diametri di sede non solo garantisce una guida precisa delle metà mobili dello stampo, ma facilita anche il montaggio e lo smontaggio delle colonne di guida e dei connettori femmina. I componenti sono perfettamente adatti alla nostra vasta gamma di piastre di forma e garantiscono così una guida precisa e stabile del portastampo.

Guide piatte

Offriamo tre diversi modelli di guide piatte, tra cui la nostra guida piatta ad alte prestazioni, disponibile in esclusiva nel nostro catalogo. Nella nostra gamma di guide piatte, le piastre di scorrimento sono dotate di un rivestimento DLC di serie, garantendo così la massima resistenza all’usura e una durata eccezionale.

Guide tavolino espulsori

Dalle boccole per guida a scorrimento in diverse versioni alle guide a sfere prive di gioco, fino alle soluzioni di guida con distanziali a grano: la nostra gamma offre la soluzione giusta per ogni campo di applicazione.

La nostra selezione di centraggi

Il nostro pezzo forte: Guida piatta ad alte prestazioni E 1080

La guida piatta ad alte prestazioni E 1080 unisce la precisione della misura a un design estremamente compatto. Il rapporto larghezza-profondità ottimale crea spazio aggiuntivo per le cavità e i canali di raffreddamento, mentre i fori di avvitamento verticali evitano fastidiosi fori.

Il serraggio a cuneo, che garantisce sia l’aderenza geometrica che quella meccanica, assicura una guida priva di gioco. Ampi raggi di ingresso, un profilo a I integrato e la massima resistenza all’usura fino a 300 °C garantiscono un’affidabilità elevata in condizioni difficili.

Maggiori informazioni nel video

Elementi guida con rivestimento DLC

Le guide e i particolari dispositivi di centraggio sono soggetti ad un’elevata usura dovuta all’attrito durante l’apertura e la chiusura dello stampo. Il rivestimento DLC offre le migliori proprietà di scorrimento e prolunga quindi la durata di vita. Grazie a ulteriori lubrificanti, la durata aumenta ancora notevolmente. Questo le rende ideali per l’uso in camera bianca e, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina.

Vantaggi:

  • Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata
  • Ottime proprietà di ciclo a secco che consentono l’utilizzo in camera bianca
  • Minimizzazione dell’usura, grazie alle ottime proprietà di scorrimento

Elementi guida su misura secondo le tue specifiche

Con il nostro configuratore puoi creare le misure che desideri in modo semplice e veloce. La funzione integrata di ricerca dei componenti standard verifica automaticamente se un articolo standard è disponibile. Risparmio di tempo grazie alla visualizzazione in tempo reale di prezzo, tempo di consegna e dati CAD.

Potrebbe anche interessarti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.