Suwaki w budowie form

Małe, duże, wąskie, hartowane, montowane z przodu lub z tyłu – zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą suwaków. Dzięki temu, że dostarczane są z magazynu w stanie gotowym do montażu, praca z nimi jest szybka i nieskomplikowana. Ponadto zapewniamy bezpośredni dostęp do odpowiednich danych CAD, w tym przestrzeni montażowych. Powierzchnie ślizgowe suwaków pokryte są powłoką DLC, zapewniającą optymalne wzajemne oddziaływanie elementów pracujących parami.

Kiedy należy zastosować dany suwak, jak ustalić jego skok i jaki materiał jest najbardziej odpowiedni? Na tej stronie można zasięgnąć więcej informacji na ten temat.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Zespół suwaka, kompaktowy E 3360

Suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną można zamontować bezpośrednio z poziomu płaszczyzny podziału formy. Powierzchnia ślizgowa jest pokryta powłoką DLC.

Powierzchnia suwaka: 23 x 12 mm do 40 x 31 mm

Produkt
Zespół suwaka E 3300

Jedyny w swoim rodzaju suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną i powłoką DLC, jest wyposażony w klasyczny słup skośny i klin zamykający. Wersje odwrócone na zasadzie odbicia lustrzanego, zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Dodatkowo, cała jednostka może być montowana z poziomu płaszczyzny podziału formy.

Powierzchnia suwaka: 10 x 10 mm do 12 x 12 mm

Produkt
Zespół suwaka TT E 3310

Najmniejszy suwak na rynku, charakteryzujący się wysokim przenoszeniem obciążeń dzięki przyleganiu powierzchni w prowadnicy T. Zarówno suwak z powłoką DLC, prowadnica oraz klin zamykający mogą być montowane bezpośrednio z poziomu płaszczyzny podziału formy.

Powierzchnia suwaka: 8 x 6 mm do 18 x 14 mm

Produkt
Zespół suwaka, kompaktowy, wąski E 3330

Ta wysoce precyzyjna i gotowa do instalacji kompaktowa jednostka suwakowa, dzięki bardzo smukłej konstrukcji, nadaje się do zastosowania w najmniejszych przestrzeniach montażowych. Posiada również zintegrowaną podkładkę regulacyjną oraz powłokę DLC.

Powierzchnia suwaka: 16 x 10 mm do 28 x 22 mm

Produkt
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony E 3380

Precyzyjny, kompaktowy suwak z powłoką DLC umożliwia skok do 40 mm. Dzięki zintegrowanemu chłodzeniu gwarantuje najlepszą jakość formowanych elementów i najkrótsze czasy cyklu. Może być montowany z poziomu płaszczyzny podziału formy i charakteryzuje się wysokim przenoszeniem siły, dzięki styczności powierzchni między suwakiem a klinem zamykającym.

Powierzchnia suwaka: 18 x 18 mm do 30 x 30 mm

Produkt
Zespół suwaka E 3130

Konstrukcja tego precyzyjnie dopasowanego zespołu suwaka umożliwia prostą instalację z poziomu płaszczyzny podziału formy. Suwak można wyposażyć w system chłodzenia, a blokadę suwaka zintegrować bezpośrednio z prowadnicą pokrytą powłoką DLC.

Powierzchnia suwaka: 20 x 40 mm do 100 x 120 mm

Produkt

Dodatkowe zalety naszych standardowych suwaków

  • Redukcja kosztów i oszczędność czasu na etapie konstrukcji i produkcji
  • Szybka dostępność, zwłaszcza części zamiennych i elementów ulegających zużyciu
  • Idealnie dopasowane komponenty
  • Natychmiast dostępne są dane CAD wraz z przestrzeniami montażowymi

Jak prawidłowo wyznaczyć skok suwaka?

  1. Należy określić minimalny skok suwaka wynikający z geometrii elementu
  2. Wybrać długość słupa skośnego odpowiednio do podcięcia (1)
  3. Ustalić skok suwaka poprzez ustalenie pozycji zatrzasku suwaka

Wymiar X zależy od typu zatrzasku suwaka, długości oraz tolerancji położenia słupa skośnego.

Wysokostopowa stal narzędziowa do pracy na gorąco jako materiał na suwaki

Nasz najczęściej stosowany materiał na suwaki, 1.2343 ESU, łączy najlepsze cechy, które sprawdzą się w każdej konstrukcji.

Materiał ten wyróżnia się:

  • wysoką odpornością na ścieranie
  • odpornością na wysokie temperatury
  • dobrą rozciągliwością
  • wysoką wytrzymałością na ściskanie
  • wysoka jakością powierzchni po wypolerowaniu

Bezpieczne rozformowanie podcięć wewnętrznych

Dzięki naszemu kompaktowemu zespołowi suwakowemu do wewnętrznych podcięć E 3335 zyskujesz większą swobodę projektowania niezależnie od płyt wypychaczy, a jednocześnie bezpieczeństwo procesu rozformowania detalu. Powłoka DLC zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz bardzo dobre właściwości ślizgowe.

Najmniejsza konstrukcja, do bezpośredniego montażu

Zespół suwakowy E 3310 wyróżnia się łatwym montażem i demontażem wszystkich elementów z poziomu płaszczyzny roboczej.
Gwarantuje optymalne przenoszenie obciążeń dzięki przyleganiu powierzchni suwaka i klina zamykającego, a dzięki swoim niewielkim rozmiarom nadaje się również do zastosowań, gdzie niezbędna jest kompaktowa konstrukcja.

Wysoka odporność na zużycie oraz właściwości powłoki DLC zapewniające zmniejszone tarcie gwarantują długotrwałą niezawodność eksploatacji.

Idealne chłodzone

Dzięki naszemu chłodzonemu kompaktowemu zespołowi suwakowemu E 3380 poprawia się jakość formowanych elementów i skraca się czas cyklu produkcyjnego. Zaletą jest także prosty montaż i demontaż z poziomu płaszczyzny roboczej, a także maksymalne przenoszenie siły, dzięki kontaktowi powierzchniowemu suwaka i klina zamykającego.

cms.image_map.image-alt
Klin zamykający

Stabilny klin zamykający o dł. skoku do 40 mm

Przyłącza chłodzenia

wstępnie przygotowane otwory pod chłodzenie

Chłodzenie

Zintegrowane kanały chłodzenia, z możliwością dostosowania ich głębokości

Skok suwaka

Regulowany skok suwaka

Geometria

Proste geometrie kształtu umożliwiające maksymalną swobodę instalacji

Powłoka DLC

Hartowany suwak z powłoką DLC

Zestawienie

Przy tak dużym wyborze produktów można czasem stracić orientację. Z tego powodu stworzyliśmy dla Państwa przejrzyste zestawienie odpowiedniego asortymentu produktów. Wszystkie potrzebne informacje, takie jak rozmiar, powłoka powierzchni ślizgowej i maksymalny skok, są dostępne poniżej.

E 3310 Zespół suwaka TT
Zespół suwaka TT
E 3330 Zespół suwaka, kompaktowy, wąski
Zespół suwaka, kompaktowy, wąski
E 3360 Zespół suwaka, kompaktowy
Zespół suwaka, kompaktowy
E 3380 Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.