Csúszkaegyégek a szerszámkészítéshez

Nem számít, hogy kicsi, nagy, keskeny, temperált, előre vagy hátra szerelt – győződjön meg csúszkáink választékának sokszínűségéről. A velük való munkavégzés egyszerű és világos, mivel csúszkáinkat beépítésre készen, raktárról szállítjuk. A megfelelő CAD-adatokhoz is, beleértve a beépítési helyeket, közvetlenül hozzáférhet. Ezenkívül minden csúszkaegység DLC csúszófelülettel rendelkezik.



Melyik csúszka mikor a legmegfelelőbb, hogyan kell megtervezni a tolóutat, és melyik anyag a legalkalmasabb? Itt többet is megtudhat erről a témáról.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Kompakt csúszkaegység E 3360

Az integrált távtartólappal ellátott csúszkaegység az osztófelületről szerelhető. A csúszófelület DLC bevonatú.



Csúszkafelület: 23 x 12 mm-től 40 x 31 mm-ig

Tovább a termékhez
Csúszkaegyég E 3300

Ez az egyedülálló, integrált távtartólappal és DLC bevonattal ellátott csúszkaegység klasszikus ferde csappal és záróékkel rendelkezik. A tükrözött változatok optimális helykihasználást biztosítanak. Továbbá a teljes egység összeszerelhető az osztófelületről.



Csúszkafelület: 10 x 10 mm-től 12 x 12 mm-ig

Tovább a termékhez
TT csúszkaegyég E 3310

A piacon kapható legkisebb csúszkaegyég nagy erőátvitellel rendelkezik a T-hornyos vezetésnek köszönhetően. A DLC bevonatú csúszka, valamint a vezető elemek és a záróék közvetlenül az osztófelületről szerelhetők fel.



Csúszkafelület: 8 x 6 mm-től 18 x 14 mm-ig

Tovább a termékhez
Kompakt csúszkaegység, keskeny E 3330

Ez a nagy pontosságú, beépítésre kész, kompakt csúszkaegység a rendkívül karcsú kialakításának köszönhetően a legkisebb beépítési helyekre is alkalmas. Integrált távtartólappal és DLC bevonattal is rendelkezik.



Csúszkafelület: 16 x 10 mm-től 28 x 22 mm-ig

Tovább a termékhez
Kompakt csúszkaegység, hűtött E 3380

A nagy pontosságú, DLC bevonatú kompakt csúszkaegység akár 40 mm-es tolóutat is lehetővé tesz. Az integrált hűtésnek köszönhetően garantálja a fröccsöntött alkatrész legjobb minőségét és a legrövidebb ciklusidőket. Az osztófelületről szerelhető, és a csúszka és a záróék felületi érintkezésének köszönhetően kiváló erőátvitellel rendelkezik.



Csúszkafelület: 18 x 18 mm-től 30 x 30 mm-ig

Tovább a termékhez
Csúszkaegyég E 3130

Ez a precízen illeszkedő szerelvénycsoport lehetővé teszi a könnyű telepítést az osztófelületről. A csúszka temperálható, a tolóbiztosíték pedig közvetlenül a DLC bevonatú vezetőelembe integrálható.



Csúszkafelület: 20 x 40 mm-től 100 x 120 mm-ig

Tovább a termékhez

Szabványos csúszkáink előnyei

  • Költségcsökkentés és időmegtakarítás a tervezés és a gyártás során
  • Gyors rendelkezésre állás, különösen a pót- és kopóalkatrészek esetében
  • Tökéletesen egymáshoz igazított komponensek
  • A beépítési helyeket is tartalmazó CAD-adatok azonnal elérhetők

Így kell helyesen kiszámítani a tolóutat

  1. A csúszka szükséges minimális mozgási útjának meghatározása a termék geometriája alapján
  2. A ferde csavar hosszának kiválasztása az alámetszésnek (1) megfelelően
  3. A csúszkalöket meghatározása a csúszkaretesz pozíciójával

Az X méret a csúszkaretesz típusától, a ferde csap hosszától és helyzettűrésétől függ.

Erősen ötvözött melegacél, mint anyag csúszkákhoz

A leggyakrabban használt csúszkaanyagunk, az 1.2343 ESU, a tervezéséhez szükséges legjobb tulajdonságokat egyesíti magában.

Az anyag a következő tulajdonságokkal nyűgözi le a felhasználót:

  • Rendkívüli kopásállóság
  • magas hőállóság
  • jó viszkozitás
  • magas nyomásállóság
  • kiváló felületi minőség a polírozás során

A belső alámetszésű termékek folyamatbiztos kidobása

Az E 3335 típusú, belső alámetszésekhez tervezett kompakt csúszkaegységünkkel nagyobb tervezési szabadságot biztosítunk, mivel a rendszer független a kilökőcsomagtól, ugyanakkor minimálisra csökkenti az alkatrészek kilökés közbeni sérülésének kockázatát. A DLC-bevonatnak köszönhetően a kopás a minimumra csökken, és garantálja a legjobb csúszási tulajdonságokat.

A legkisebb forma, közvetlenül beépítésre kész

Az E 3310 csúszkaegyég azzal nyűgözi le a felhasználókat, hogy minden alkatrész egyszerűen felszerelhető és szétbontható az osztófelületről.

A csúszka és a záróék T-hornyos vezetésében kialakított felületi érintkezésnek köszönhetően garantálja a maximális erőátvitelt, méretének köszönhetően pedig a legkisebb alkalmazási területeken is használható.

A DLC-bevonat magas kopásállósága és alacsony súrlódási tulajdonságai biztosítja a tartósan megbízható működést.

Tökéletesen hűtve egészen a csúcsig

Exkluzív, hűtött E 3380 kompakt csúszkaegységünkkel javul a fröccsöntött alkatrészek minősége, és rövidebb ciklusidők érhetők el. Használja ki az egyszerű szerelés és szétbontás előnyeit az osztófelületről, valamint a csúszka és a záróék közötti felületi érintkezésnek köszönhető maximális erőátvitelt.

cms.image_map.image-alt
Záróék

Stabil záróék, akár 40 mm-es lökethosszal

Hűtéscsatlakozó:

előre gyártott hűtőfurat

Temperálás

Beépített temperálás, a hűtőfurat mélysége egyénileg beállítható

Csúszkaút

Beállítható csúszkaút

Geometriák

Az egyszerű geometriák maximális rugalmasságot biztosítanak a beépítés során

DLC-bevonat

Edzett és DLC-bevonatú csúszka

Áttekintés az Ön számára

Ha túl nagy a választék, könnyen elveszíthetjük a fonalat. Ezért készítettünk Önnek egy áttekintést. Ebben egy pillantásra megtalálja az összes szükséges információt, például a csúszkafelület méretét, a csúszófelület bevonatát és a maximális löketet.

E 3330 Kompakt csúszkaegység, keskeny
Kompakt csúszkaegység, keskeny
E 3360 Kompakt csúszkaegység
Kompakt csúszkaegység
E 3380 Kompakt csúszkaegység, hűtött
Kompakt csúszkaegység, hűtött

Még ez is érdekelheti
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.