Schiebereinheiten für den Formenbau

Ob klein, groß, schmal, temperiert, von vorne oder hinten montierbar – überzeugen Sie sich von der Vielfalt unseres Sortiments an Schiebern. Die Arbeit damit gestaltet sich unkompliziert und einfach, denn unsere Schieber werden einbaufertig ab Lager geliefert. Zudem stehen Ihnen direkt die passenden CAD-Daten inkl. Einbauräume zur Verfügung. Darüber hinaus verfügen alle Schiebereinheiten über eine DLC-Gleitpaarung.

Wann ist welcher Schieber der passende, wie wird ein Schieberweg ausgelegt und welches Material ist am geeignetsten? Erfahren Sie hier mehr zu diesem Thema.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Kompaktschiebereinheit E 3360

Die Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte lässt sich von der Trennebene aus montieren. Die Gleitfläche ist DLC-beschichtet.

Schieberfläche: 23 x 12 mm bis 40 x 31 mm

Zum Produkt
Schiebereinheit, klein E 3300

Diese einzigartige Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte und DLC-Beschichtung verfügt über einen klassischen Schrägbolzen und Schließkeil. Die gespiegelten Varianten sorgen für optimale Platznutzung. Außerdem lässt sich die gesamte Einheit von der Trennebene aus montieren.

Schieberfläche: 10 x 10 mm bis 12 x 12 mm

Zum Produkt
TT-Schiebereinheit E 3310

Die kleinste Schiebereinheit auf dem Markt hat dank Flächen­kontakt in der T-Führung eine hohe Kraftübertragung. Der DLC-beschichtete Schieber sowie die Führung und der Schließkeil lassen sich direkt von der Trennebene aus montieren.

Schieberfläche: 8 x 6 mm bis 18 x 14 mm

Zum Produkt
Kompaktschiebereinheit, schmal E 3330

Diese hochpräzise und einbau­fertige Kompaktschieber­einheit eignet sich dank ihrer sehr schlanken Bauform für kleinste Einbauräume. Sie verfügt zudem über eine integrierte Abstimmplatte sowie eine DLC-Beschichtung.

Schieberfläche: 16 x 10 mm bis 28 x 22 mm

Zum Produkt
Kompaktschiebereinheit gekühlt E 3380

Die hochpräzise DLC-beschichtete Kompaktschiebereinheit ermöglicht einen Schieberweg von bis zu 40 mm. Durch die integrierte Kühlung garantiert sie beste Spritz­teil­qualität und kürzeste Zyklus­zeiten. Sie ist von der Trennebene aus montierbar und punktet mit einer hohen Kraft­übertragung dank Flächenkontakt von Schieber und Schließkeil.

Schieberfläche: 18 x 18 mm bis 30 x 30 mm

Zum Produkt
Schiebereinheit, groß E 3130

Diese präzise abgestimmte Bau­gruppe ermöglicht eine einfache Montage von der Trennebene aus. Der Schieber kann mit einer Temperierung ausgestattet werden, und die Schiebersicherung lässt sich direkt in die DLC-beschichtete Führung integrieren.

Schieberfläche: 20 x 40 mm bis 100 x 120 mm

Zum Produkt

Vorteile unserer standardisierten Schieber

  • Kostenreduktion und Zeiteinsparung bei der Konstruktion und Fertigung
  • Schnelle Verfügbarkeit, speziell auch bei Ersatz- und Verschleißteilen
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
  • CAD-Daten inklusive Einbauräumen stehen sofort zur Verfügung

So legen Sie den Schieberweg richtig aus

  1. Erforderlichen Mindestweg für den Schieber aufgrund der Artikelgeometrie definieren
  2. Schrägbolzenlänge entsprechend Hinterschnitt (1) auswählen
  3. Schieberhub durch Position der Schieberraste festlegen

Maß X ist abhängig vom Typ der Schieberraste, der Länge und den Positionstoleranzen des Schrägbolzens.

Hochlegierter Warmarbeitsstahl als Werkstoff für Schieber

Unser gängigstes Schiebermaterial 1.2343 ESU vereint die besten Eigenschaften für Ihre Konstruktion.

 

Das Material überzeugt durch:

  • hohe Verschleißfestigkeit
  • hohe Warmfestigkeit
  • gute Zähigkeit
  • hohe Druckfestigkeit
  • hochwertige Oberflächenqualität beim Polieren

Entformung von innenliegenden Hinterschnitten

Mit unserer Kompaktschiebereinheit für innenliegende Hinterschnitte E 3335 bekommen Sie mehr Konstruktionsfreiheit durch die Unabhängigkeit vom Auswerferpaket mit gleichzeitig geringem Risiko für Bauteilbeschädigungen beim Auswerfen. Dank der DLC-Beschichtung wird der Verschleiß auf ein Minimum reduziert und garantiert beste Gleiteigenschaften.

Kleinste Bauform, direkt einbaufertig

Die Schiebereinheit E 3310 überzeugt durch eine einfache Montage und Demontage aller Bauteile von der Trennebene aus.
Sie garantiert höchste Kraftübertragung dank Flächenkontakt in der T-Führung von Schieber und Schließkeil und ist dank ihrer Größe auch für die kleinsten Anwendungsbereiche geeignet.

Für einen dauerhaft zuverlässigen Einsatz sorgen die hohe Verschleißfestigkeit und die reibungsarmen Eigenschaften der DLC-Beschichtung.

Perfekt gekühlt bis in die Spitzen

Mit unserer exklusiven Kompaktschiebereinheit, gekühlt E 3380 erhöht sich Ihre Formteilqualität und es werden kürzere Zykluszeiten erzielt. Profitieren Sie dabei von einer einfachen Montage und Demontage von der Trennebene aus sowie von maximaler Kraftübertragung dank Flächenkontakt von Schieber und Schließkeil.

cms.image_map.image-alt
Schließkeil

Stabiler Schließkeil mit einer Hublänge bis 40 mm

Temperieranschlüsse:

vorgefertigte Kühlbohrung

Temperierung

Integrierte Temperierung, Tiefe der Kühlbohrung individuell anpassbar

Schieberweg

Abstimmbarer Schieberweg

Geometrien

Einfache Geometrien ermöglichen maximale Flexibilität beim Einbau

DLC-Beschichtung

Gehärteter und DLC-beschichteter Schieber

Eine Übersicht für Sie

Bei einer großen Auswahl kann man schon einmal den Überblick verlieren. Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Übersicht erstellt. Darin finden Sie auf einen Blick alle benötigten Informationen, wie etwa die Größe der Schieberfläche, die Beschichtung der Gleitfläche und den maximalen Hub.

E 3330 Kompaktschiebereinheit, schmal
Kompaktschiebereinheit, schmal
E 3360 Kompaktschiebereinheit
Kompaktschiebereinheit
E 3380 Kompaktschiebereinheit, gekühlt
Kompaktschiebereinheit, gekühlt

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.