Elementi di termoregolazione per la costruzione di stampi e lo stampaggio ad iniezione

Elementi di termoregolazione efficienti sono un fattore chiave per il successo nella moderna costruzione di stampi e nello stampaggio ad iniezione. Influiscono in modo significativo sulla qualità dei componenti, sulla sicurezza dei processi, sulla sicurezza sul lavoro e sui tempi di ciclo. Offriamo una gamma completa e compatibile di elementi di termoregolazione e accessori, dai sistemi di accoppiamento ai blocchi di distribuzione e raccordi, fino al raffreddamento degli inserti.

Panoramica della gamma di raccordi

Il sistema di raccordi adeguato è fondamentale per un cambio affidabile e rapido. La Meusburger offre sistemi di raccordi di alta qualità, immediatamente disponibili a magazzino.

Sistemi di raccordi singoli

Tutti i sistemi di raccordi che trovi nella nostra gamma garantiscono un collegamento sicuro, efficiente e di alta qualità. Abbiamo un vasto assortimento di raccordi per diverse temperature e situazioni di montaggio, sia in ottone, secondo gli standard, che in acciaio inossidabile o a bassa perdita per applicazioni in camera bianca.

Scopri i nostri sistemi:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Novità: Raccordo rapido di sicurezza dritto con innesto rapido

Il raccordo rapido di sicurezza dritto è ora disponibile anche con raccordo a innesto rapido.

I tuoi vantaggi:

  • Massima sicurezza grazie al bloccaggio automatico
  • Indicatore visivo della corretta chiusura tramite codifica cromatica verde
  • Collegamento rapido e comodo del tubo flessibile grazie ai raccordi ad innesto rapido

Raccordi rapidi di sicurezza

Raccordi rapidi di sicurezza

  • Bloccaggio automatico

  • Per temperature fino a 180 °C (acqua) o 220 °C (olio)

  • Raccordi di innesto rapidi resistenti alle alte temperature disponibili

Sistema di connessione rapida

Sistema di connessione rapida

  • Montaggio veloce senza fascette aggiuntive

  • Con il tubo di termoregolazione ad innesto rapido E 21850, è adatto fino a un massimo di 140 °C

Sistemi di multi-raccordi

I multi-raccordi permettono un cambio affidabile e rapido degli stampi. Per gli stampi più grandi, puoi ridurre i tempi di fermo anche con il preriscaldamento.

Che si tratti di RMI-Stäubli originale, sistema EU o sistema USA, tutti sono disponibili a magazzino.

Scopri i nostri sistemi:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Raffreddamento degli inserti

Per garantire un raffreddamento efficiente degli inserti sono disponibili diverse soluzioni. Questi consentono una termoregolazione mirata e contribuiscono alla qualità dei componenti e al tempo di ciclo ridotto.

Offriamo lame deviatrici, inserti a spirale o raffreddatori a fontana, come ad esempio il nostro raffreddatore a fontana E 21100, sviluppato appositamente.

E 21100 Raffreddatore a fontana, compatto
E 21100
  • Estensione della gamma
  • Raffreddatore a fontana, compatto
    E 2101 Lama deviatrice piatta con testa filettata
    Lama deviatrice piatta con testa filettata
    E 21228 Inserto a spirale, con passo doppio
    Inserto a spirale, con passo doppio
    E 21040 Lama deviatrice autobloccante
    Lama deviatrice autobloccante
    E 21196 Ugello di raffreddamento con brugola
    Ugello di raffreddamento con brugola
    E 2108 Lama deviatrice piatta con guarnizioni O-ring
    Lama deviatrice piatta con guarnizioni O-ring

    Elementi di deviazione e accessori

    Una vasta gamma di accessori completa gli elementi di termoregolazione di Meusburger. Ciò include sviluppi esclusivi interni e componenti standard per diverse applicazioni:

    E 21311 Guarnizione O-ring per le alte temperature
    Guarnizione O-ring per le alte temperature
    E 20809 Tappo di chiusura cilindrico in acciaio inossidabile
    Tappo di chiusura cilindrico in acciaio inossidabile
    E 20900 Raccordo a 90° per ponte di raffreddamento
    Raccordo a 90° per ponte di raffreddamento
    E 2074 Tappo di chiusura conico
    Tappo di chiusura conico
    E 2137 Elemento di deviazione
    Elemento di deviazione
    E 2030 Marchio per circuiti di raffreddamento
    Marchio per circuiti di raffreddamento
    E 20762 Tappo di chiusura in acciaio inossidabile, con collare e guarnizione O-ring
    Tappo di chiusura in acciaio inossidabile, con collare e guarnizione O-ring

    Tubi, blocchi di distribuzione e raccordi

    Una tecnica delle condutture affidabile è fondamentale per garantire un flusso sicuro dei mezzi liquidi. La gamma di prodotti Meusburger include tubi, regolatori e soluzioni di flusso per diverse esigenze di temperatura e fluidi (maggiori informazioni).

    • Tubi di vario tipo, come i tubi per alte temperature, i tubi a innesto rapido e i tubi in EPDM per acqua calda
    • Blocchi di distribuzione in alluminio o acciaio inossidabile
    • Distributori di flusso
    • Raccordi portagomma e altri accessori

    E 2187 Tubo per alte temperature IsoTemp®
    Tubo per alte temperature IsoTemp®
    E 21850 Tubo di termoregolazione ad innesto rapido
    Tubo di termoregolazione ad innesto rapido
    E 20405 Portagomma rapido filettato
    Portagomma rapido filettato
    E 2180 Tubo di termoregolazione EPDM
    Tubo di termoregolazione EPDM
    E 2165 Blocco di distribuzione
    Blocco di distribuzione
    E 21659 Blocco di distribuzione, in acciaio inossidabile
    Blocco di distribuzione, in acciaio inossidabile
    E 2980 Distributore di flusso FSMS Immagine singola del prodotto
    Distributore di flusso FSMS
    E 2981 Distributore di flusso FSM
    Distributore di flusso FSM

    Potrebbe anche interessarti
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.