E 2108
Lama deviatrice piatta con guarnizioni O-ring
Articolo 9
| |
ADP
|
b
|
l2
|
s
|
d1
|
l1
|
d3
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2108/ 6/140
|
|
6
|
140
|
2
|
8
|
13
|
M 3
|
6
|
6
|
|
E 2108/ 8/180
|
|
8
|
180
|
2
|
10
|
13
|
M 5
|
8
|
8
|
|
E 2108/10/180
|
|
10
|
180
|
2
|
12
|
13
|
M 6
|
10
|
10
|
|
E 2108/12/220
|
|
12
|
220
|
2
|
14
|
16
|
M 6
|
12
|
12
|
|
E 2108/15/250
|
|
15
|
250
|
2
|
16
|
16
|
M 8
|
15
|
15
|
|
E 2108/16/250
|
|
16
|
250
|
2
|
18
|
16
|
M 8
|
16
|
16
|
|
E 2108/18/300
|
|
18
|
300
|
2
|
20
|
20
|
M10
|
18
|
18
|
|
E 2108/20/300
|
|
20
|
300
|
2
|
22
|
20
|
M12
|
20
|
20
|
|
E 2108/25/390
|
|
25
|
390
|
2
|
26
|
22
|
M16
|
25
|
25
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Temperatura massima (acqua): 100°C
- Temperatura massima (olio): 180°C
Materiale
- 2.0401 (CuZn) / FKM (Viton)
Documenti
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi