Articolo 8

ADP
d1
d2
l2
b1
l1
b2
l3
d4
l4
l6
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
7.5
2.3
300
5.5
14.5
2.6
13
1.9
10.5
3.5
E 21100/ 7,5/ 3x350
7.5
3
350
5.5
14.5
2.6
13
2.5
10.5
3.5
E 21100/ 9,5/ 4x390
9.5
4
390
6.5
16.5
3.1
15
3.5
12.5
3.5
E 21100/12 / 6x450
12
6
450
7
21.5
4.1
20
5
17
4
E 21100/14 / 7x450
14
7
450
8
23
5.1
21
6
17.5
4.5
E 21100/18 / 9x450
18
9
450
10.5
28.5
6.1
26.5
8
23
5
E 21100/22 /12x500
22
12
500
12
34.5
8.1
32.5
10
29
5
E 21100/27 /15x520
27
15
520
16
39
10.1
36.5
13
32.5
5.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 300°C

Materiale

  • 1.4301

Raffreddatore a fontana con dettagli raffinati

I raffreddatori a fontana in hanno generalmente una testa più grande rispetto al tubo. L’inserto per lo stampo deve quindi essere molto grande nella zona posteriore per garantire un supporto adeguato. Il raffreddatore a fontana compatto E 21100 offre una soluzione a riguardo: la testa è molto ridotta e tutte le geometrie sono ottimizzate per un flusso illimitato. La geometria anteriore chiusa consente di posizionare la guarnizione O-ring direttamente sulla testa, in modo da risparmiare spazio. La protezione antirotazione è realizzata da un contorno all’estremità della testa. L’intera cavità, che comprende la protezione antirotazione e la scanalatura per guarnizioni O-ring, può essere facilmente lavorata con una sola fresa. La guarnizione O-ring è leggermente precaricata e fissata per evitare che si stacchi durante il montaggio. Realizzato in acciaio inossidabile, il raffreddatore è resistente ai fluidi e a temperature sino a 300°C. Per la progettazione sono disponibili dati CAD, compresi gli spazio di montaggio.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

cms.image_map.image-alt
Ingresso del fluido
Ingresso del fluido

Laterale o dal basso

Sede per il supporto della guarnizione O-ring
Sede per il supporto della guarnizione O-ring

Sede chiusa per il supporto della guarnizione O-ring per evitare che venga trascinato all’interno della centralina di termoregolazione durante il funzionamento a vuoto

Effetto di raffreddamento

Ottimo effetto di raffreddamento, grazie al tubo sottile e alle geometrie coordinate

Uscita del fluido
Uscita del fluido

Diritta o a 90°

Protezione antirotazione
Protezione antirotazione

Semplice lavorazione con una sola fresa
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.