Acessórios de refrigeração para a fabricação de moldes e a moldagem por injeção

Uma regulação de temperatura eficiente é um fator central para o sucesso na moderna produção de moldes e na atual moldagem por injeção, pois é decisiva para garantir a qualidade das peças, a fiabilidade do processo, a segurança no trabalho e ciclos mais rápidos. Por isso, oferecemos uma gama abrangente e coordenada de acessórios de refrigeração – desde sistemas de acoplamento, mangueiras e coletores, até fontes de refrigeração.

Visão geral da gama de acoplamentos

O sistema de acoplamento adequado é essencial para uma mudança rápida e fiável. Meusburger oferece para isso sistemas de acoplamento de alta qualidade e os fornece diretamente do armazém.

Sistemas de acoplamento simples

Todos os sistemas de acoplamento disponíveis no mercado em nossa linha permitem uma conexão segura e eficiente de alta qualidade. Oferecemos uma ampla gama de acoplamentos rápidos para diferentes temperaturas e situações de instalação – seja em latão como standard, em aço inoxidável ou em variante de baixo risco de derrame para aplicações em salas limpas.

Descubra os nossos sistemas:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Novidade: Acoplamento rápido com autobloqueio

O acoplamento rápido com autobloqueio está agora também disponível com bocal de encaixe rápido.

Vantagens:

  • Máxima segurança graças ao mecanismo de bloqueio
  • Identificação visual do mecanismo de bloqueio correto através de codificação por cores verde
  • Conectores rápidos para uma ligação rápida e fácil das mangueiras

Acoplamento de segurança

Acoplamento de segurança

  • Bloqueio automático

  • Até 180 °C (água) ou 220 °C (óleo)

  • Conectores para altas temperaturas disponíveis

Sistema de acoplamento rápido

Sistema de acoplamento rápido

  • Instalação rápida sem abraçadeiras adicionais

  • Com mangueira de refrigeração com sistema PL E 21850, adequado para até máx. 140 °C

Sistemas de acoplamento múltiplos

Os acoplamentos múltiplos permitem uma troca dos moldes rápida e com alta fiabilidade do processo. No caso de moldes maiores, os tempos de inatividade podem ser reduzidos adicionalmente através do pré-aquecimento.

Seja RMI-Stäubli original, sistema EU ou sistema USA – fornecemos todos diretamente do armazém.

Descubra os nossos sistemas:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Fontes de refrigeração

Existem várias soluções disponíveis para fontes de refrigeração eficientes. Estes permitem o controlo preciso da temperatura e contribuem para a qualidade dos componentes e para a redução dos tempos de ciclo.

Oferecemos lâminas de refrigeração, fontes de refrigeração helicoidais e compactas, por exemplo, nossa fonte de refrigeração E 21100, desenvolvida internamente.

E 21100 Fonte de refrigeração, compacta
E 21100
  • Expansão da gama
  • Fonte de refrigeração, compacta
    E 2101 Lâmina de refrigeração com tampão roscado
    Lâmina de refrigeração com tampão roscado
    E 21228 Fonte de refrigeração helicoidal com rosca dupla
    Fonte de refrigeração helicoidal com rosca dupla
    E 21040 Lâmina de refrigeração de fecho automático
    Lâmina de refrigeração de fecho automático
    E 21196 Fonte de refrigeração roscada e sextavado interior, inoxidável
    Fonte de refrigeração roscada e sextavado interior, inoxidável
    E 2108 Lâmina de refrigeração com tampão de vedantes
    Lâmina de refrigeração com tampão de vedantes

    Elementos para desvio da refrigeração e acessórios

    Uma vasta gama de acessórios de refrigeração complementa os sistemas de refrigeração da Meusburger. Isso inclui desenvolvimentos próprios exclusivos, bem como componentes normalizados para diferentes aplicações:

    • Conectores roscados 90° exclusivos (mais informações)
    • Tampões com e sem rosca
    • Vedantes normais e para altas temperaturas (mais informações)
    • Conetores roscados e elementos para desvio de refrigeração

    E 21311 Vedante para altas temperaturas
    Vedante para altas temperaturas
    E 20870 Conector roscado 90°, orientável com rosca fémea
    Conector roscado 90°, orientável com rosca fémea
    E 20809 Tampão roscado, cilíndrico, em aço inoxidável
    Tampão roscado, cilíndrico, em aço inoxidável
    E 20900 Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea, para ponte térmica
    Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea, para ponte térmica
    E 2074 Tampão roscado, cónico
    Tampão roscado, cónico
    E 2137 Elemento com vedantes para desvio de refrigeração
    Elemento com vedantes para desvio de refrigeração
    E 2030 Etiquetas para circuitos de refrigeração
    Etiquetas para circuitos de refrigeração
    E 20762 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl
    Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl

    Mangueiras e coletores

    Contar com mangueiras, coletores e acessórios de refrigeração fiáveis é o segredo para manter o fluxo dos fluidos seguro e estável. A gama de produtos da Meusburger inclui mangueiras, reguladores e soluções de fluxo para diferentes requisitos de temperatura e meios (mais informações).

    • Diversas mangueiras, tais como mangueiras para altas temperaturas, com acoplamento rápido e mangueiras EPDM para água quente
    • Coletores de água em alumínio ou aço inoxidável
    • Reguladores de caudal de água
    • Conectores para mangueiras e outros acessórios

    E 2187 Mangueira para altas temperaturas IsoTemp®
    Mangueira para altas temperaturas IsoTemp®
    E 21850 Mangueira de refrigeração com sistema PL
    Mangueira de refrigeração com sistema PL
    E 20405 Conector para mangueira com sistema PL
    Conector para mangueira com sistema PL
    E 2180 Mangueira de refrigeração em EPDM
    Mangueira de refrigeração em EPDM
    E 21659 Verteilerblock, aus Edelstahl
    Verteilerblock, aus Edelstahl
    E 2980 Regulador de caudal de água FSMS Imagem única do produto
    Regulador de caudal de água FSMS
    E 2981 Regulador de caudal de água FSM
    Regulador de caudal de água FSM

    Poderá também estar interessado em
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.