Articolo 3

ADP
d1
d2
b
l
l1
l2
l3
d4
l4
d5
SW
E 20870/ 10
M10 x 1
M 10 x 1
16
29
6.5
7
21
5.5
16
10.2
5
E 20870/1/8
G 1/8"
G 1/8"
16
29
6.5
7
21
5.5
16
10.2
5
E 20870/1/4
G 1/4"
G 1/4"
20
39
7.5
10
29
8
20
13.3
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 16 bar
  • Temperatura massima (acqua): 180°C (picco di 200°C)
  • Temperatura massima (olio): 180°C (picco di 200°C)

Materiale

  • 1.4305, FKM-plus
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.