Piccoli, robusti e affidabili: raccordi a 90° di Meusburger

I raccordi a 90° utilizzati nella costruzione di stampi devono resistere ad alte temperature e carichi pesanti, garantendo al contempo un flusso affidabile. Le soluzioni Meusburger sono studiate appositamente per soddisfare queste esigenze e offrono quindi una sicurezza e una durata notevolmente maggiori nella pratica.

Raccordi a 90° esclusivi Meusburger

Nella pratica spesso accade che: I raccordi a 90° convenzionali raggiungono rapidamente i loro limiti. L’ottone come materiale, la bassa portata, le guarnizioni sensibili e le bussole esagonali, nonché le viti cava con bassa capacità di carico, causano spesso rotture, con conseguenti pulizie complesse e costosi tempi di fermo della produzione.

In questo caso i raccordi a 90° Meusburger offrono una soluzione affidabile. Sono stati sviluppati in base alle specifiche richieste dei clienti e sono specificamente adattati alle esigenze della costruzione di stampi. Inoltre, le diverse varianti di raccordi a 90° consentono un elevato grado di libertà di progettazione. Ciò significa che possono essere adattati in modo ottimale alla rispettiva applicazione e integrati in modo flessibile nei sistemi esistenti.

I nostri prodotti

E 20870 Raccordo a 90°
E 20870
Raccordo a 90°
E 20871 Raccordo a 90°, corto
E 20871
  • Nuovo prodotto
  • Raccordo a 90°, corto
    E 20900 Raccordo a 90° per ponte di raffreddamento
    E 20900
  • Nuovo prodotto
  • Raccordo a 90° per ponte di raffreddamento
    E 20830 Prolunga
    E 20830
  • Nuovo prodotto
  • Prolunga

    Pensati nei minimi dettagli

    I nostri raccordi a 90° in acciaio inossidabile di alta qualità convincono grazie alla loro geometria ottimizzata per il flusso e offrono fino all’80% in più di sezione trasversale del flusso rispetto ai connettori convenzionali. Ciò garantisce un controllo efficiente della termoregolazione e la massima affidabilità di processo.

    La vite cava è particolarmente robusta e ha una cava esagonale profonda, ideale per il montaggio e lo smontaggio multipli. Le guarnizioni O-ring per alte temperature fino a 200 °C sono integrate di serie e la filettatura di montaggio corta offre ulteriore libertà di progettazione.

    Un altro vantaggio: L’intero gruppo di montaggio è preassemblato e pronto all’uso, in modo da poter essere installato immediatamente e senza ulteriori fasi di lavorazione.

    Raccordo a 90° E 20870 con diametro di supporto

    I tubi flessibili di raffreddamento sono collegati agli ugelli di prolunga, che trasferiscono forze elevate alle prolunghe attraverso movimenti dinamici. Soprattutto all’estremità della filettatura, la sezione trasversale più piccola con effetto intaglio crea un punto debole che può rompersi facilmente. Il raccordo a 90° E 20870 risolve questo problema fornendo un diametro di supporto direttamente davanti alla filettatura per evitare la rottura degli ugelli di prolunga.

    Raccordo a 90° E 20871 con filettatura, corto

    Il raccordo a 90° E 20871 convince per la sua forma corta e, a seconda delle esigenze, offre due varianti: Tipo A in una versione particolarmente compatta e tipo B con una forma rialzata, ideale quando è necessario più spazio, ad esempio in combinazione con un giunto di controllo della temperatura. In combinazione con la prolunga E 20830, il connettore può essere montato a un’altezza aggiuntiva. Ciò significa che potrai beneficiare della massima flessibilità possibile nella progettazione.

    Visualizzazioni tecniche

    Compatto vs. elevato (+ prolunga)

    Raccordo a 90° E 20900 per ponte di raffreddamento

    Il raccordo a 90° per ponti di raffreddamento convince per la sua struttura compatta e robusta, garantendo al contempo un flusso completo. Grazie alla semplice fresatura nella piastra, questa può anche essere completamente svasata, per una soluzione pulita e salvaspazio.

    Visualizzazioni tecniche

    Compatto vs. salvaspazio

    Altri temi per te

    Seleziona shop

    Costruzione stampi per tranciatura
    Costruzione stampi per tranciatura
    Costruzione di macchine e attrezzature
    Costruzione di macchine e attrezzature

    Anteprima del carrello

    Anteprima CAD

    Il Vostro carrello è vuoto.
    Importo totale
    Vai al carrello