Éléments de thermorégulation pour la construction de moules et l’injection plastique

Des éléments de thermorégulation efficaces sont un facteur de réussite essentiel dans la construction moderne de moules et dans l’injection plastique. Ils ont une influence déterminante sur la qualité des composants, la sécurité de fonctionnement et la sécurité au travail, ainsi que sur les temps de cycle. Nous offrons une gamme complète et adaptée d'éléments de thermorégulation et d'accessoires – de systèmes d'accouplement à la technique de tuyauterie et jusqu'au refroidissement de noyau.

Aperçu de la gamme de coupleurs

Le système d’accouplement adapté est crucial pour un changement d’équipement rapide et fiable. Dans ce contexte, Meusburger offre des systèmes d’accouplement de première qualité, qui sont immédiatement disponibles en stock.

Systèmes d'accouplement, coupleurs individuels

Tous les systèmes d’accouplement courants disponibles dans notre gamme permettent une connexion sûre, efficace et de haute qualité. Nous vous proposons une large gamme de coupleurs adaptés à différentes températures et situations de montage, qu’ils soient en laiton au standard, en acier inoxydable ou à faible fuite pour les applications en salle blanche.

Découvrez nos systèmes :

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Nouveauté : Coupleur de sécurité avec embout pour tuyau à montage rapide

Le coupleur de sécurité automatique est désormais également disponible avec un raccord pour tuyau à montage rapide.

Vos avantages :

  • Sécurité maximale grâce au verrouillage automatique
  • Indicateur visuel du verrouillage correct grâce à un code couleur vert
  • Raccordement rapide et pratique grâce à des embouts pour tuyau à montage rapide

Coupleur de sécurité

Coupleur de sécurité

  • Verrouillage automatique

  • Convient jusqu'à 180 °C (eau) ou 220 °C (huile)

  • Raccords à haute température disponibles

Système de montage rapide

Système de montage rapide

  • Montage rapide sans collier supplémentaire

  • Avec le tuyau de thermorégulation à montage rapide E 21850, il convient jusqu'à 140 °C max.

Systèmes d'accouplement, coupleurs multiples

Les coupleurs multiples permettent un changement de moules rapide et avec une sécurité de fonctionnement élevée. Pour les moules plus volumineux, le préchauffage permet également de réduire les temps d’arrêt.

Qu’il s’agisse d’un produit original RMI-Stäubli, d’un système européen ou de la version USA, nous avons le produit en stock.

Découvrez nos systèmes :

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Refroidissement de noyau

Il existe différentes solutions pour un refroidissement de noyau efficace. Elles favorisent une régulation ciblée de la température et contribuent à la qualité des composants et à des temps de cycle courts.

Nous proposons des lames de déviation, des inserts spiralés ou des fontaines, comme par exemple notre fontaine E 21100 spécialement développée par nos soins.

E 21100 Fontaine compacte
E 21100
  • Extension
  • Fontaine compacte
    E 2101 Lame de déviation, avec filetage
    Lame de déviation, avec filetage
    E 21228 Insert hélicoïdal à pas double
    Insert hélicoïdal à pas double
    E 21040 Lame de déviation, autobloquante
    Lame de déviation, autobloquante
    E 21196 Fontaine avec filetage et six pans creux
    Fontaine avec filetage et six pans creux
    E 2108 Lame de déviation, avec joints toriques
    Lame de déviation, avec joints toriques

    Déviation et accessoires

    Une gamme d’accessoires complète les éléments de thermorégulation de Meusburger. Cela comprend des développements exclusifs ainsi que des composants standards pour différentes utilisations :

    • Raccords angulaires exclusifs (plus d’informations)
    • Bouchons de fermeture avec et sans taraudage
    • Joints toriques standard et haute température (plus d’informations)
    • Raccords filetés et éléments de déviation

    E 21311 Joint torique haute température
    Joint torique haute température
    E 20809 Bouchon fileté, cylindrique, en acier inoxydable
    Bouchon fileté, cylindrique, en acier inoxydable
    E 2078 Bouchon de fermeture
    Bouchon de fermeture
    E 20900 Raccord angulaire pour pont
    Raccord angulaire pour pont
    E 2074 Bouchon fileté, conique
    Bouchon fileté, conique
    E 2137 Élément de déviation
    Élément de déviation
    E 2030 Plaquettes signalétiques pour raccords de régulation
    Plaquettes signalétiques pour raccords de régulation
    E 20762 Bouchon fileté, avec collerette et joint torique, en acier inoxydable
    Bouchon fileté, avec collerette et joint torique, en acier inoxydable

    Technique de tuyauterie

    Une technique de tuyauterie fiable est essentielle pour garantir un flux sûr des fluides. La gamme Meusburger comprend des tuyaux, des distributeurs et des solutions de débit pour différentes exigences en matière de température et de fluides (plus d’informations).

    • Différents tuyaux, tels que les tuyaux haute température, les tuyaux à raccord rapide et les tuyaux EPDM pour eau chaude
    • Blocs de distribution en aluminium ou en acier inoxydable
    • Distributeurs de débit
    • Raccords pour tuyaux et autres accessoires

    E 2187 Tuyau haute température IsoTemp®
    Tuyau haute température IsoTemp®
    E 21850 Tuyau de thermorégulation à montage rapide
    Tuyau de thermorégulation à montage rapide
    E 20405 Raccord fileté pour tuyau à montage rapide
    Raccord fileté pour tuyau à montage rapide
    E 2180 Tuyau de thermorégulation, EPDM
    Tuyau de thermorégulation, EPDM
    E 2165 Bloc de distribution
    Bloc de distribution
    E 21659 Bloc de distribution, en acier inoxydable
    Bloc de distribution, en acier inoxydable
    E 2980 Distributeur de débit FSMS Image du produit
    Distributeur de débit FSMS
    E 2981 Distributeur de débit FSM
    Distributeur de débit FSM

    Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.