Chłodzenie w produkcji form i formowaniu wtryskowym

Wydajne chłodzenie jest kluczowym czynnikiem sukcesu w nowoczesnej produkcji form i formowaniu wtryskowym. Ma ono decydujący wpływ na jakość komponentów, bezpieczeństwo procesu oraz długość cyklu. Oferujemy kompleksowy, dopasowany do siebie asortyment elementów chłodzenia wraz z wyposażeniem – od systemów złączy po chłodzenie rdzenia.

Zestawienie asortymentu złączy

Odpowiedni system złączy ma decydujące znaczenie dla niezawodności procesu i ich szybkiej wymiany. Firma Meusburger oferuje w tym celu wysokiej jakości systemy złączy, dostępnych bezpośrednio z magazynu.

Systemy złączy – monozłącza

Wszystkie systemy złączy dostępne w naszej ofercie zapewniają bezpieczeństwo i wydajność najwyższej jakości. Oferujemy szeroki asortyment złączy do różnych temperatur i sytuacji montażowych – od standardowych złączy mosiężnych, po złącza ze stali nierdzewnej lub o wysokiej szczelności do zastosowań w pomieszczeniach czystych.

Rodzaje systemów:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Nowość: Złącze typu safety, quick-fit

Dostępne jest już automatyczne złącze typu safety, quick-fit.

Korzyści:

  • Maksymalne zabezpieczenie dzięki automatycznej blokadzie
  • Wizualne wskazanie prawidłowego zablokowania, dzięki zielonemu oznaczeniu kolorystycznemu
  • Szybkie i wygodne podłączanie węża dzięki szybkozłączce

Złącze typu safety

Złącze typu safety

  • Automatyczna blokada

  • Odpowiednie do temp. 180°C (woda) lub. 220°C (olej)

  • Dostępne są odpowiednie złączki wysokotemperaturowe

Szybkozłączki

Szybkozłączki

  • Oszczędność czasu podczas montażu bez konieczności stosowania dodatkowych zacisków

  • Odpowiedni do maks. temp. 140°C, z wężem do złączy typu quick-fit E 21850

Systemy złączy – multizłącza

Multizłącza umożliwiają szybką i niezawodną wymianę narzędzi. W przypadku większych narzędzi dodatkowo można skrócić czas przestoju poprzez podgrzewanie wstępne.

Czy chodzi o oryginalne złącza RMI-Stäubli, System UE czy USA – dostarczamy je prosto z magazynu.

Rodzaje systemów:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Chłodzenie rdzenia

Dostępnych jest wiele rozwiązań zapewniających wydajne chłodzenie rdzenia. Umożliwiają one precyzyjną regulację temperatury, przyczyniając się do poprawy jakości komponentów i skrócenia długości cyklu.

Oferujemy przegrody proste, rdzenie spiralne lub dysze chłodzące, jak np. naszą własną konstrukcję dyszy chłodzącej E 21100.

E 21100 Dysza chłodząca, kompaktowa
E 21100
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Dysza chłodząca, kompaktowa
    E 2101 Przegroda prosta z gwintem
    Przegroda prosta z gwintem
    E 21228 Rdzeń spiralny, dwuzwojowy
    Rdzeń spiralny, dwuzwojowy
    E 21040 Przegroda prosta, samoblokująca
    Przegroda prosta, samoblokująca
    E 21196 Dysza chłodząca z gwintem i z nasadką imbusową
    Dysza chłodząca z gwintem i z nasadką imbusową
    E 2108 Przegroda prosta z systemem O-Ring
    Przegroda prosta z systemem O-Ring

    Przekierowanie obiegu i wyposażenie

    Szeroki asortyment akcesoriów uzupełnia systemy chłodzenia firmy Meusburger. Obejmuje on autorskie rozwiązania oraz standardowe komponenty do różnych zastosowań:

    • Złącza kątowe (więcej informacji)
    • Zaślepki z gwintem i bez
    • Uszczelki typu O-ring standardowe i do wysokich temperatur (więcej informacji)
    • Złączki gwintowane i elementy przekierowujące

    E 21311 Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur
    Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur
    E 20870 Obrotowe złącze kątowe
    Obrotowe złącze kątowe
    E 20809 Korek zamykający, cylindryczny, ze stali nierdzewnej
    Korek zamykający, cylindryczny, ze stali nierdzewnej
    E 2078 Końcówka zamykająca, rozprężna
    Końcówka zamykająca, rozprężna
    E 20900 Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego
    Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego
    E 2074 Korek zamykający, stożkowy
    Korek zamykający, stożkowy
    E 2030 Oznakowanie przyłączy chłodzenia
    Oznakowanie przyłączy chłodzenia
    E 2130 Uszczelka typu O-ring
    Uszczelka typu O-ring
    E 20762 Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej
    Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej

    Elementy łączy hydraulicznych

    Niezawodna technika łączy hydraulicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego przepływu mediów. Asortyment firmy Meusburger obejmuje węże, rozdzielacze i rozwiązania przepływowe dostosowane do różnych wymagań dotyczących temperatury i mediów (więcej informacji).

    • Różnego typu węże, takie jak węże wysokotemperaturowe, węże szybkozłączne i węże EPDM do wysokich temperatur
    • Rozdzielacze z aluminium lub stali nierdzewnej
    • Regulator przepływu
    • Złączki do węży i inne akcesoria

    E 2187 Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
    Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
    E 21850 Wąż do systemu chłodzącego, do złączy typu quick-fit
    Wąż do systemu chłodzącego, do złączy typu quick-fit
    E 20405 Złącze typu quick-fit, z gwintem
    Złącze typu quick-fit, z gwintem
    E 2180 Wąż do systemu chłodzącego, EPDM
    Wąż do systemu chłodzącego, EPDM
    E 21659 Rozdzielacz, ze stali nierdzewnej
    Rozdzielacz, ze stali nierdzewnej
    E 2980 Regulator przepływu FSMS Zdjęcie pojedyncze produktu
    Regulator przepływu FSMS
    E 2981 Regulator przepływu FSM
    Regulator przepływu FSM

    Interesujące tematy
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.