Temperiersysteme für den Formenbau & Spritzguss

Effiziente Temperiersysteme sind ein zentraler Erfolgsfaktor im modernen Formenbau und Spritzguss. Sie beeinflussen maßgeblich die Bauteilqualität, die Prozess- und Arbeitssicherheit sowie die Zykluszeiten. Wir bieten ein umfassendes, aufeinander abgestimmtes Sortiment an Temperiersystemen und Zubehör – von Kupplungssystemen über Leitungstechnik bis zur Kernkühlung.

Überblick über das Kupplungssortiment

Das passende Kupplungssystem ist wesentlich für ein prozesssicheres und schnelles Umrüsten. Meusburger bietet dafür hochwertige Kupplungssysteme an, und liefert diese sofort ab Lager.

Kupplungssysteme Monokupplungen

Alle marktüblichen Kupplungssysteme in unserem Sortiment ermöglichen eine sichere und effiziente Verbindung in hoher Qualität. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Kupplungen für unterschiedliche Temperaturen und Einbausituationen – ob Messing als Standard oder Edelstahl bzw. leckagearm für Reinraumanwendungen.

Entdecken Sie unsere Systeme:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Neu: Sicherheitskupplung mit Schnellstecktülle

Die automatische Sicherheitskupplung ist jetzt auch mit Schnellstecktülle verfügbar.

Ihre Vorteile:

  • Höchste Sicherheit durch automatische Verriegelung
  • Optische Kennung der korrekten Verriegelung durch grüne Farbkodierung
  • Schnelle und bequeme Verschlauchung durch Schnellstecktülle

Sicherheitskupplung

Sicherheitskupplung

  • Verriegelt automatisch

  • Bis 180 °C (Wasser) bzw. 220 °C (Öl) geeignet

  • Passende Hochtemperatur-Anschlussnippel verfügbar

Schnellstecksystem

Schnellstecksystem

  • Zeitsparende Montage ohne zusätzliche Klemme

  • Mit Schnellsteck-Temperierschlauch E 21850 bis zu max. 140 °C geeignet

Kupplungssysteme Multikupplungen

Multikupplungen ermöglichen ein schnelles und prozesssicheres Umrüsten von Werkzeugen. Bei größeren Werkzeugen lassen sich zusätzlich Stillstandszeiten durch Vorwärmen reduzieren.

Ob original RMI-Stäubli, System EU oder USA – wir liefern ab Lager.

Entdecken Sie unsere Systeme:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Kernkühlung

Für eine effiziente Kernkühlung stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung. Diese unterstützen eine gezielte Temperierung und tragen zur Bauteilqualität und kurzen Zykluszeiten bei.

Wir bieten Umlenkbleche, Spiralkerne oder Kühldüsen an, wie z. B. unsere eigens entwickelte Kühldüse E 21100.

E 21100 Kühldüse kompakt
E 21100
  • Erweitert
  • Kühldüse kompakt
    E 2101 Umlenkblech, mit Gewinde
    Umlenkblech, mit Gewinde
    E 21228 Spiralkern, zweigängig
    Spiralkern, zweigängig
    E 21040 Umlenkblech, selbstsichernd
    Umlenkblech, selbstsichernd
    E 21196 Kühldüse mit Gewinde und Innensechskant
    Kühldüse mit Gewinde und Innensechskant
    E 2108 Umlenkblech, mit O-Ringen
    Umlenkblech, mit O-Ringen

    Umlenkung und Zubehör

    Ein umfangreiches Zubehörsortiment ergänzt die Temperiersysteme von Meusburger. Dazu zählen exklusive Eigenentwicklungen sowie Standardkomponenten für unterschiedliche Anwendungen:

    • Exklusive Winkelanschlüsse (mehr Infos)
    • Verschlussstopfen mit und ohne Gewinde
    • Standard- und Hochtemperatur-O-Ringe (mehr Infos)
    • Gewindefittings und Umlenkelemente

    E 21311 O-Ring, Hochtemperatur
    O-Ring, Hochtemperatur
    E 20809 Verschlussschraube, zylindrisch, aus Edelstahl
    Verschlussschraube, zylindrisch, aus Edelstahl
    E 20900 Winkelanschluss für Kühlbrücke
    Winkelanschluss für Kühlbrücke
    E 2074 Verschlussschraube, konisch
    Verschlussschraube, konisch
    E 2030 Kennzeichnung für Kühlanschlüsse
    Kennzeichnung für Kühlanschlüsse
    E 20762 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl
    Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl

    Leitungstechnik

    Eine zuverlässige Leitungstechnik ist entscheidend für einen sicheren Medienfluss. Das Meusburger Sortiment umfasst Schläuche, Verteiler und Durchflusslösungen für unterschiedliche Temperatur- und Medienanforderungen (mehr Infos).

    • Unterschiedliche Schläuche, wie Hochtemperaturschläuche, Schnellsteckschläuche und EPDM-Heißwasserschläuche
    • Verteilerblöcke aus Aluminium oder Edelstahl
    • Durchflussverteiler
    • Schlauchtüllen und weiteres Zubehör

    E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch
    IsoTemp® Hochtemperaturschlauch
    E 21850 Schnellsteck-Temperierschlauch
    Schnellsteck-Temperierschlauch
    E 20405 Schnellstecktülle mit Gewinde
    Schnellstecktülle mit Gewinde
    E 2180 Temperierschlauch, EPDM
    Temperierschlauch, EPDM
    E 21659 Verteilerblock, aus Edelstahl
    Verteilerblock, aus Edelstahl
    E 2980 Durchflussverteiler FSMS Produkt Einzelbild
    Durchflussverteiler FSMS
    E 2981 Durchflussverteiler FSM
    Durchflussverteiler FSM

    Das könnte Sie auch interessieren
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.