Regulación de la temperatura para la fabricación de moldes y el moldeo por inyección

En la fabricación de moldes y el moldeo por inyección modernos, contar con un sistema eficaz para mantener la temperatura bajo control determina la calidad de los componentes, la seguridad de los procesos y del entorno de trabajo, así como la duración de los ciclos. Por eso, ponemos a su disposición una cuidada y completa línea de elementos y accesorios de regulación de temperatura, desde sistemas de enchufes hasta elementos de refrigeración del núcleo, pasando por mangueras y empalmes.

Panorámica de la gama de enchufes

Un sistema de acoplamiento adecuado garantiza un cambio rápido y fiable. Por ello, Meusburger suministra sistemas de enchufes de alta gama, con existencias en almacén, listas para enviar.

Sistemas de enchufes individuales

Contamos con un extenso catálogo de sistemas de enchufes para asegurar una conexión fiable y eficiente que cubre todo tipo de temperaturas y condiciones de montaje —en materiales como latón o acero inoxidable o en variantes antigoteo para su uso en salas blancas.

Descubra nuestros sistemas:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Novedad: enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida

El enchufe de seguridad automático ya está disponible también con boquilla de conexión rápida.

Ventajas:

  • Máxima seguridad gracias al enclavamiento automático
  • Identificación visual del enclavamiento: verde si está enclavado
  • Acoplamiento rápido y cómodo de las mangueras mediante boquillas de conexión rápida

Enchufes rápidos de seguridad

Enchufes rápidos de seguridad

  • Enclavamiento automático

  • Para temperaturas de hasta 180 °C (agua) o 220 °C (aceite)

  • Racores para altas temperaturas disponibles

Sistema de conexión rápida

Sistema de conexión rápida

  • Montaje rápido sin abrazaderas adicionales

  • Hasta un máximo de 140 °C con la manguera E 21850 de regulación de la temperatura

Sistemas de enchufes de multiconexión

Los enchufes para multiconexión permiten cambios de molde rápidos y seguros. En el caso de los moldes grandes, los periodos de inactividad pueden reducirse más mediante precalentamiento.

Tanto si necesita un sistema original RMI-Stäubli, EU o USA, tenemos existencias de todos en almacén.

Descubra nuestros sistemas:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Elementos de refrigeración del núcleo

Si lo que necesita es mantener el núcleo refrigerado a la temperatura adecuada, tenemos varias opciones que permiten garantizar la calidad de los componentes y acelerar el proceso de fabricación.

En nuestra cuidada selección encontrará tanto separadores como fuentes helicoidales o compactas, como la fuente E 21100; que hemos creado nosotros mismos

E 21100 Fuente compacta
E 21100
  • Línea ampliada
  • Fuente compacta
    E 21228 Fuente helicoidal de dos pasos
    Fuente helicoidal de dos pasos
    E 21040 Separador autoblocante
    Separador autoblocante
    E 21196 Fuente con rosca y hexágono interior
    Fuente con rosca y hexágono interior
    E 2108 Separador con juntas tóricas
    Separador con juntas tóricas

    Elementos deflectores y accesorios

    Meusburger cuenta con una variada gama de accesorios para complementar su línea de sistemas de regulación de temperatura. Entre ellos, descubrirá creaciones propias y componentes estándar para diversas aplicaciones:

    • Exclusivos racores acodados 90º (más detalles)
    • Tapones con y sin rosca
    • Juntas tóricas estándar y para altas temperaturas (más detalles)
    • Racores y elementos deflectores

    E 21311 Junta tórica para temperaturas altas
    Junta tórica para temperaturas altas
    E 20809 Tapón roscado cilíndrico, en acero inoxidable
    Tapón roscado cilíndrico, en acero inoxidable
    E 20900 Racor acodado 90º para puente de refrigeración
    Racor acodado 90º para puente de refrigeración
    E 2074 Tapón roscado cónico
    Tapón roscado cónico
    E 2030 Plaquitas de identificación para circuito de refrigeración
    Plaquitas de identificación para circuito de refrigeración
    E 20762 Tapón roscado con valona y junta tórica, en acero inoxidable
    Tapón roscado con valona y junta tórica, en acero inoxidable

    Mangueras y empalmes

    Para garantizar un flujo seguro de agua, aceite, aire o vapor es imprescindible contar con mangueras y empalmes fiables. La gama de Meusburger incluye mangueras, reguladores y soluciones de regulación de caudal adecuados para un amplio abanico de requisitos en cuanto a temperatura y medios (más detalles).

    • Mangueras resistentes a altas temperaturas, de conexión rápida o de EPDM para agua caliente
    • Distribuidores de aluminio o acero inoxidable
    • Reguladores de caudal de agua
    • Boquillas para mangueras y otros accesorios

    E 2187 Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas
    Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas
    E 21850 Manguera de regulación de temperatura, conexión rápida
    Manguera de regulación de temperatura, conexión rápida
    E 20405 Boquilla de conexión rápida, roscada
    Boquilla de conexión rápida, roscada
    E 2180 Manguera de refrigeración en EPDM
    Manguera de refrigeración en EPDM
    E 21659 Distribuidor en acero inoxidable
    Distribuidor en acero inoxidable
    E 2980 Regulador de caudal de agua FSMS Imagen del producto
    Regulador de caudal de agua FSMS
    E 2981 Regulador de caudal de agua FSM
    Regulador de caudal de agua FSM

    También podría interesarle
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.