Articles 2

ADP
Interface
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Détails

Description du produit

  • Compensation de longueur minimale en compression et en traction au moyen d'un élément d'amortissement
  • Permet d'augmenter la durée de vie des tarauds et des tarauds par formage de jusqu'à 300%
  • Avec alésage Balluffchip

Application

  • Pour taraudage sur les machines-outils à broche synchronisée
  • Compense la différence de pas entre le taraud et la broche synchronisée et la tolérance de pas des tarauds
  • Pour un serrage sûr des outils à tarauder dans les inserts à changement rapide (HWZ 9792) pour les pinces ER pour le taraudage (HWZ 9090)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.