Artigos 2

ADP
Interface
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Detalhes

Descrição do produto

  • Compensação do comprimento mínimo em compressão e tração por meio de um elemento de amortecimento
  • Permite um aumento da vida útil dos machos e dos machos de esmagamento até 300%
  • Com orifício para chip Balluff

Aplicação

  • Para corte de roscas em máquinas-ferramentas com fuso síncrono
  • Compensa a diferença de passo entre o macho e o fuso síncrono e a tolerância de passo do macho
  • Para a fixação segura de ferramentas de roscar em sistemas de troca rápida (HWZ 9792) para pinças ER para roscar (HWZ 9090)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.