Izdelek 2

ADP
Vmesnik
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Izravnava najmanjše dolžine pri stiskanju in raztezanju z dušilnim elementom
  • Podaljša življenjsko dobo navojnih svedrov/oblikovalnikov do 300 %
  • Z luknjo za odrezke Balluff

Uporaba

  • Za rezanje navojev na obdelovalnih strojih s sinhroniziranim vretenom
  • Izravnava razlike v naklonu navojnega svedra do sinhronizacijskega vretena in tolerance navojnega svedra
  • Za zanesljivo vpenjanje navojnih orodij s ploščicami za hitro menjavo (HWZ 9792) za ER vpenjalna držala za navojna orodja (HWZ 9090)