Artikel 2

ADP
Gränssnitt
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Minimal längdkompensation för tryck och drag med hjälp av ett dämpningselement
  • Förbättrar brukstiden för gängborrar/ -formare med upp till 300%
  • Med Balluffchip-borrning

Användning

  • För gängskärning på verktygsmaskiner med synkronspindel
  • Kompenserar skillnaden i lutning mellan gängborrets skärgänga och en synkron spindel samt lutningstoleransen hos gängborret
  • För säker fastspänning av gängverktyg med snabbväxlingsinsatser (HWZ 9792) för ER-hylsor för gängborrning (HWZ 9090)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.