Articolo 6

ADP
Interfacce
M
l
d
d1
A
HWZ 1149/HSK-A 63/ 8/ 50
HSK-A 63
M8
50
13
8.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 50
HSK-A 63
M10
50
18
10.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 75
HSK-A 63
M10
75
18
10.5
101
HWZ 1149/HSK-A 63/12/ 50
HSK-A 63
M12
50
21
12.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
M16
50
29
17
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
M16
100
29
17
126

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
  • Scanalature di estrazione rilavorate, spallamento e superficie di espulsione HSK
  • Forma cilindrica
  • Con foro per chip Balluf

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di frese a vite
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.