Artikel 6

ADP
Schnittstelle
M
l
d
d1
A
HWZ 1149/HSK-A 63/ 8/ 50
HSK-A 63
M8
50
13
8.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 50
HSK-A 63
M10
50
18
10.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 75
HSK-A 63
M10
75
18
10.5
101
HWZ 1149/HSK-A 63/12/ 50
HSK-A 63
M12
50
21
12.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
M16
50
29
17
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
M16
100
29
17
126

Details

Produktbeschreibung

  • Eine längere Lebensdauer der Spindeln wird durch die optimale Wuchtgüte der Werkzeugaufnahmen erreicht.
  • Hart nachbearbeitete Mitnehmernuten, HSK-Schulter und HSK-Ausstossfläche
  • Zylindrische Bauform
  • Mit Balluffchip-Bohrung

Anwendung

  • Zum Spannen von Einschraubfräsern
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.