Artykuły 6

ADP
Uchwyt
M
l
d
d1
A
HWZ 1149/HSK-A 63/ 8/ 50
HSK-A 63
M8
50
13
8.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 50
HSK-A 63
M10
50
18
10.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 75
HSK-A 63
M10
75
18
10.5
101
HWZ 1149/HSK-A 63/12/ 50
HSK-A 63
M12
50
21
12.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
M16
50
29
17
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
M16
100
29
17
126

Szczegóły

Opis produktu

  • Optymalna płynność pracy dzięki trzpieniom toczonym na twardo
  • Obrobione na twardo rowki zabieraka, ramię HSK i powierzchnia zabieraka HSK
  • Konstrukcja cylindryczna
  • Z otworem na chip Balluff

Zakres zastosowania

  • Do mocowania frezów wkręcanych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.