Articolo 109

ADP
d
l
l1
WZB 30213/ 0,5
0.5
22
6
WZB 30213/ 0,6
0.6
24
7
WZB 30213/ 0,7
0.7
28
9
WZB 30213/ 0,8
0.8
30
10
WZB 30213/ 0,9
0.9
32
11
WZB 30213/ 1
1
34
12
WZB 30213/ 1,1
1.1
36
14
WZB 30213/ 1,2
1.2
38
16
WZB 30213/ 1,3
1.3
38
16
WZB 30213/ 1,4
1.4
40
18
WZB 30213/ 1,5
1.5
40
18
WZB 30213/ 1,6
1.6
43
20
WZB 30213/ 1,7
1.7
43
20
WZB 30213/ 1,8
1.8
46
22
WZB 30213/ 1,9
1.9
46
22
WZB 30213/ 2
2
49
24
WZB 30213/ 2,1
2.1
49
24
WZB 30213/ 2,2
2.2
53
27
WZB 30213/ 2,3
2.3
53
27
WZB 30213/ 2,4
2.4
57
30
WZB 30213/ 2,5
2.5
57
30
WZB 30213/ 2,6
2.6
57
30
WZB 30213/ 2,7
2.7
61
33
WZB 30213/ 2,8
2.8
61
33
WZB 30213/ 2,9
2.9
61
33
WZB 30213/ 3
3
61
33
WZB 30213/ 3,1
3.1
65
36
WZB 30213/ 3,2
3.2
65
36
WZB 30213/ 3,3
3.3
65
36
WZB 30213/ 3,4
3.4
70
39

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Utilizzabili come punte pilota e punte per lavorare prefori
  • Punte ad alta prestazione con profilo parabolico dell'elica

Materiale

  • HSS, rivestimento TiN

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.