Articolo 4

ADP
Interfacce
d1
A
d
l
M
HWZ 1137/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
16
50
38
17
M8
HWZ 1137/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
16
100
48
19
M10
HWZ 1137/HSK-A 63/22/ 50
HSK-A 63
22
50
38
17
M8
HWZ 1137/HSK-A 63/22/100
HSK-A 63
22
100
48
19
M10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con superficie di contatto allargata
  • Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
  • Scanalature di estrazione rilavorate, spallamento e superficie di espulsione HSK
  • Con quattro circuiti di raffreddamento
  • Con foro per chip Balluf

Contenuto della confezione

  • Inclusa la vite di serraggio della fresa e il blocco di supporto fisso

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di frese ad inserti riportati e frese cilindriche frontali
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.