Artikel 6

ADP
Gränssnitt
M
l
d
d1
A
HWZ 1149/HSK-A 63/ 8/ 50
HSK-A 63
M8
50
13
8.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 50
HSK-A 63
M10
50
18
10.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 75
HSK-A 63
M10
75
18
10.5
101
HWZ 1149/HSK-A 63/12/ 50
HSK-A 63
M12
50
21
12.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
M16
50
29
17
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
M16
100
29
17
126

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimalt lugn gång tack vare höga varvtal
  • Hårdbehandlade medbringarspår, HSK-skuldra och HSK-utkastningsyta
  • Cylindrisk byggform
  • Med Balluffchip-borrning

Användning

  • För fastspänning av specialfräsar
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.