Artikkelit 6

ADP
Liitäntä
M
l
d
d1
A
HWZ 1149/HSK-A 63/ 8/ 50
HSK-A 63
M8
50
13
8.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 50
HSK-A 63
M10
50
18
10.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 75
HSK-A 63
M10
75
18
10.5
101
HWZ 1149/HSK-A 63/12/ 50
HSK-A 63
M12
50
21
12.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
M16
50
29
17
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
M16
100
29
17
126

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Optimaalinen tasainen käynti korkean kierrosluvun varsien ansiosta
  • Kovaksi viimeistellyt urat, HSK-olake ja HSK-poistopinta
  • Sylinterimäinen rakenne
  • Balluffchip-porauksella

Käyttö

  • Ruuvijyrsimien kiinnittämiseen
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.