Articolo 10

ADP
Interfacce
d1
A
d
l
d2
HWZ 1168/HSK-A 63/ 4/ 80
HSK-A 63
4
80
17
-
12
HWZ 1168/HSK-A 63/ 6/ 80
HSK-A 63
6
80
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/ 8/ 80
HSK-A 63
8
80
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
27
37
21
HWZ 1168/HSK-A 63/10/ 85
HSK-A 63
10
85
32
42
24
HWZ 1168/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
32
42
24
HWZ 1168/HSK-A 63/12/ 90
HSK-A 63
12
90
32
48
24
HWZ 1168/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
32
48
24
HWZ 1168/HSK-A 63/16/ 95
HSK-A 63
16
95
34
51
27

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • In acciaio speciale per utensili, resistente al calore
  • Con vite di regolazione delle lunghezza integrata
  • Con fori filettati per una successiva equilibratura
  • Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
  • Scanalature di estrazione rilavorate, spallamento e superficie di espulsione HSK
  • Circuiti di raffreddamento richiudibili
  • Con foro per chip Balluf

Contenuto della confezione

  • Inclusa la vite di regolazione della lunghezza integrata

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico in metallo duro o in HSS nella tolleranza h6
  • Ideale per dispositivi induttivi, di contatto e per apparecchi di calettamento a caldo
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.