Ürünler 6

ADP
Arayüz
M
l
d
d1
A
HWZ 1149/HSK-A 63/ 8/ 50
HSK-A 63
M8
50
13
8.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 50
HSK-A 63
M10
50
18
10.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/10/ 75
HSK-A 63
M10
75
18
10.5
101
HWZ 1149/HSK-A 63/12/ 50
HSK-A 63
M12
50
21
12.5
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/ 50
HSK-A 63
M16
50
29
17
76
HWZ 1149/HSK-A 63/16/100
HSK-A 63
M16
100
29
17
126

detaylar

Product description

  • Optimal running smoothness due to hard turned shanks
  • Hard reworked puller grooves, HSK shoulder and HSK ejection surface
  • Cylindrical design
  • With Balluff chip hole

Application

  • For clamping screw-in milling cutters
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.