Артикул 1

ADP
d2
Полюси d2
n
b
d
Полюси d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 70 °C

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 65740/8/3/1x2 Разклонител за сензори, единично И/ИЛИ

E 65740/8/3/1x2

Разклонител за сензори, единично И/ИЛИ

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.