Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Mærkeblåt til at sprøjte på, for hurtig og præcis tilpasning af skille- og tætningsflader inden for værktøjs- og formkonstruktion.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 200 °C
  • Præcis tilpasning, også af tempererede former og komplekse geometrier
  • Specielt sprøjtehoved giver mulighed for hurtig, præcis og ensartet påføring, også på store flader
  • Ren og enkel håndtering på grund af spraydåse

Anvendelse

Sørg for grundig rengøring af de overflader, der skal kontrolleres. Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjt skille- og tætningsflader regelmæssigt og med ensartet afstand.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
Blå
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
200 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
mineral oil
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.72 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VTP 200 S/ 1/400 Højtemperatur-Markeringspray, op til 200°C Produkt enkeltbillede

VTP 200 S/ 1/400

Højtemperatur-Markeringspray, op til 200°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.