Articolo 1

ADP
Potenza [W]
n [min-1]
Peso [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Micromotore senza spazzole con numero di giri elevato
  • Motore ad elevata potenza con 140W
  • Comodo pulsante di accensione / spegnimento sul motore
  • Compatibile con unità di controllo GESM 1200
  • Compatibile con elementi di serraggio rapido GESM 4005 e GESM 4405

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 3100/140/50 Micromotore senza spazzole, 140W, Espert Immagine singola del prodotto

GESM 3100/140/50

Micromotore senza spazzole, 140W, Espert

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.