Izdelek 1

ADP
Moč [W]
n [min-1]
Navoj [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Brezkrtačni mikromotor z visokimi vrtljaji
  • Kompaktni motor z 140W moči
  • Vklop-/Izklop gumb na samem držalu motorja
  • Primerno za krmilno enoto GESM 1200
  • Primerna hitro vpenjalna glava GESM 4005 in GESM 4405

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 3100/140/50 Brezkrtačni Mikromotor, 140W, Espert Posamična slika izdelka

GESM 3100/140/50

Brezkrtačni Mikromotor, 140W, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.