Articolo 1

ADP
Riduttore
Peso [g]
n max. [min-1]
GESM 4810/4/1
4:1
65
30000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Riduce il numero di giri di un quarto
  • Aumenta il momento torcente del quadruplo
  • Montaggio tra il motore e la testa
  • Compatibile con micromotori senza spazzole GESM 3100 e GESM 3110

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4810/4/1 Riduttore di velocità per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto

GESM 4810/4/1

Riduttore di velocità per micromotori, Espert

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.