Artículos 1

ADP
Potencia [W]
n [min-1]
Peso [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

Detalles

Descripción del producto

  • Micromotor sin escobillas, con alta velocidad de giro
  • Motor compacto con potencia de 140 W
  • Conexión/desconexión confortable gracias al interruptor en el motor
  • Compatible con la unidad de control GESM 1200
  • Cabezales de sujeción rápida compatibles: GESM 4005 y GESM 4405

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 3100/140/50 Micromotor sin escobillas de 140 W, Espert Imagen del producto

GESM 3100/140/50

Micromotor sin escobillas de 140 W, Espert

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.