Artigos 1

ADP
Capacidade [W]
n [min-1]
Peso [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Micro motor sem escovas de alta velocidade
  • Motor compacto com potência de 140 W
  • Interruptor on/off no motor para fácil utilização
  • Compatível com a unidade de controlo GESM 1200
  • Cabeças de aperto rápido compatíveis: GESM 4005 e GESM 4405

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 3100/140/50 Micromotor sem escovas 140W, Espert Imagem única do produto

GESM 3100/140/50

Micromotor sem escovas 140W, Espert

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.