Articol 1

ADP
Putere [W]
n [min-1]
Gr. [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

Detalii

Descriere produs

  • Micromotor fără perii cu turație ridicată
  • Motor compact de 140W
  • Buton pornire/oprire confortabil pe motor
  • Compatibil cu unitatea de control GESM 1200
  • Mandrină potrivită GESM 4005 și GESM 4405

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 3100/140/50 Micromotor fără perii, 140W, Espert Cadru produs

GESM 3100/140/50

Micromotor fără perii, 140W, Espert

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.