Ürünler 1

ADP
Çıkış [W]
n [min-1]
Ağırlık [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Brushless micro motor with high rpm
  • Compact motor with 140W power
  • On/off button on the motor for easy handling
  • Compatible with GESM 1200 Control unit
  • Compatible with GESM 4005 and GESM 4405 Quick clamping chuck

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 3100/140/50 Fırçasız mikro motor, 140W, Espert Ürün tek görseli

GESM 3100/140/50

Fırçasız mikro motor, 140W, Espert

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.