Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Sistema di serraggio rapido
  • Per una sostituzione degli utensili facile e veloce
  • Compatibile con micromotori senza spazzole GESM 3100 e GESM 3110

Contenuto della confezione

  • Pinza di serraggio Ø2,35 mm e Ø3 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4005/50 Elemento di serraggio rapido per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto

GESM 4005/50

Elemento di serraggio rapido per micromotori, Espert

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.