Артикул 1

ADP
Мощност [W]
n [min-1]
тегло [g]
M [Ncm]
lk [m]
GESM 3100/140/50
140
1000-50000
115
6.0
1.5

Детайли

Описание на продукта

  • Безчетков микромотор с високи обороти
  • Компактен мотор с 140W мощност
  • Бутон за включване и изключване на мотора с удобно разположение
  • Подходящ за контролен пулт GESM 1200
  • Подходящ за патрон за микромотор GESM 4005 и GESM 4405

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 3100/140/50 Безчетков микромотор, 140W, Espert Единично изображение на продукта

GESM 3100/140/50

Безчетков микромотор, 140W, Espert

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.