Articolo 2

ADP
Angolo [°]
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
GESM 4405/50/30
50
30000
54
3
GESM 4405/90/30
90
30000
54
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Dimensioni compatte
  • Ideale per lavori di lucidatura
  • Sostituzione degli utensili facile e veloce
  • Compatibile con micromotori senza spazzole GESM 3100 e GESM 3110

Contenuto della confezione

  • Fornitura compresa di chiave di serraggio e pinza di serraggio Ø3 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.