Articolo 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per filettatura metrica ISO

Materiale

  • HSS-E (5% Co), rivestimento TiAlN + rivestimento di scorrimento
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.