Položek 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro metrické závity ISO

Materiál

  • HSS-E (5% Co), s povrchovou úpravou TiAlN + kluzná vrstva
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.