Vare 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-belægning + glidelag
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.