Artykuły 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Optymalny

Stal nierdzewna

K

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Odpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Optymalny

Stal nierdzewna

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Odpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E (5% Co), z powłoką TiAlN i warstwą ślizgową
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.