Articolo 31

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12223/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12223/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12223/ 4,8
4.8
74
37
44
6
36
WZB 12223/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12223/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6,8
6.8
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7
7
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7,8
7.8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8
8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8,5
8.5
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 8,6
8.6
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9
9
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9,8
9.8
103
46
61
10
40
WZB 12223/10
10
103
46
61
10
40
WZB 12223/10,2
10.2
118
56
71
12
45
WZB 12223/10,5
10.5
118
55
71
12
45
WZB 12223/12
12
118
53
71
12
45

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punte ad alta prestazione con profilo parabolico dell'elica
  • Utilizzabili come punte pilota e punte per lavorare prefori

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.