Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO-Gewinde

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-beschichtet + Gleitschicht
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.