Артикул 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
P

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

M

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

K

пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

пригоден

Алуминий и други цветни метали

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • За метрична ISO-резба

Материал

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-покритие + гладко покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.