Ürünler 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN coated + sliding layer
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.