Izdelek 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO navoje

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-prevleka + drsni sloj