Articol 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

K

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), acoperire TiAlN + strat alunecare
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.